Publique sus productos
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Traducido por Google,
Los bancos se pueden usar de forma independiente o también caben frente a los casilleros VKL. Los bancos están hechos de tubo de acero cuadrado. Color estándar: blanco de pintor RAL9002, pintado con pintura en polvo proambiental. Tapones regulables incluidos. Ajuste máx. 50 mm. Los asientos están hechos de pino barnizado. Disponible también en abedul, haya o chapa de acero pintada o laminada. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPM3039030M
  • Familia de productobench
  • Grupo de productosPM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)394
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAbedul
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56