Publique sus productos
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

Traducido por Google,

Puertas de balcón con apertura hacia el exterior altamente aisladas LK90X

Aplicaciones
• Puertas de balcón/puertas de dos hojas que se abren hacia el exterior
• Puertas con ventana superior o/y lateral

    Especificaciones

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    Especificaciones técnicas
    • Referencialk90x-balcony-door
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosLK90X balcony door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)90
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Noruega
    Suecia