Publique sus productos
CUBE Quooker
CUBE Quooker
CUBE Quooker
CUBE Quooker
CUBE Quooker
CUBE Quooker
CUBE Quooker
    Quooker

    CUBE Quooker

    Quooker CUBE
    Para agua refrigerada y con gas

    Todos los sistemas Quooker nuevos pueden ampliarse con un CUBE*. Así, además de agua hirviendo a 100°C al instante y agua fría y caliente, el CUBE proporciona agua filtrada, refrigerada y con gas desde el mismo grifo. Para los amantes del agua con gas, esto supone un ahorro de espacio en la nevera, menos molestias y una reducción del consumo de agua embotellada. El CUBE es un depósito de agua refrigerada que se instala junto al tanque de agua hirviendo Quooker, en el espacio bajo el fregadero. Se conecta a una bombona de CO₂ incluida con el CUBE, que contiene suficiente dióxido de carbono para producir 60 litros de agua con gas. Cuando se dispensa agua refrigerada o con gas, el anillo luminoso del grifo se ilumina en azul.

    *CUBE también puede añadirse en cualquier momento a un sistema Quooker existente fabricado después de 2018.

    Especificaciones
    • Especificaciones del CUBE

      Especificaciones generales:
      Altura 500mm
      Anchura 153mm
      Incl. bombona de CO₂ 223  mm
      Profundidad 270mm
      Incl. bombona de CO₂ 340mm
      Tiempo de enfriamiento 30min**
      Voltaje 220-240V
      Potencia 100W
      Consumo de energía en reposo 5W

      Presión mínima del suministro de agua (2 bares) 200kPa
      Presión máxima del suministro de agua (4 bares) 400kPa

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCUBE
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosCUBE
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)153
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011394
    • Nombre ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descripción Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniClass Residential Hot Water Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa