Vista despejada con barandilla solo de vidrio
Nuestra barandilla Glass only es una barandilla más exclusiva – sin postes. La barandilla da la sensación de estar ahí pero sin ocupar espacio, cosa que agradecen muchos de nuestros clientes.
variaciones
Puedes personalizar nuestra barandilla solo Cristal a tu gusto. Entre otras cosas, puede seleccionar qué vidrio desea y cómo desea ensamblar la barandilla: con puntos de fijación, abrazaderas para el suelo o una base de riel.
herramienta de diseño
Cuando ingrese sus medidas y elija sus diseños en nuestra herramienta de diseño, podrá ver todos los cambios directamente, tanto en 3D como en un dibujo. Esto le asegurará cómo quedará la barandilla antes de realizar su pedido.
Tiene la oportunidad de guardar su barandilla, verificar dos veces sus medidas y cuando quiera iniciar sesión para ajustar sus valores y elecciones anteriores. También puede enviar el producto como una cotización a su correo electrónico, para que pueda comparar fácilmente diferentes barandillas o discutir dentro de la familia antes de realizar el pedido.
Ensamblaje: con puntos de fijación, abrazadera de piso o base de riel
Hay tres formas de montar nuestra barandilla Glass only:
La barandilla también vendrá con instrucciones de montaje filmadas. Los videos están especialmente diseñados para su barandilla y muestran los pasos que sigue durante su montaje.
Elección de color para abrazaderas de piso y base de riel
Puedes conseguir las abrazaderas de suelo y la base del raíl en nuestros colores estándar: natural (aluminio), blanco, negro o gris con estructura. Si elige la base del riel, puede tenerlo en cualquier color RAL que desee y si elige un pasamanos i aluminio, también será del mismo color.
Vidrio
La barandilla se compone de vidrio templado y laminado (12,76 mm) con cantos afilados y pulidos. Esto hace que el vidrio sea muy fuerte y duradero. El vidrio laminado consta de dos láminas de vidrio con una película de plástico en el medio, lo que significa que el vidrio se pega incluso si una de las láminas se rompe.
Con o sin pasamanos
Si opta por tener pasamanos puede elegir entre aluminio, madera (roble o jatoba) o acero inoxidable. El pasamanos se pegará al cristal (madera y aluminio) o se sujetará con una tira de goma (acero inoxidable).
También es posible pedir la barandilla de cristal sin pasamanos. Esta puede ser una buena opción si no vas a apoyarte en la barandilla.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |