Publique sus productos
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Traducido por Google,
Grifos de bañera con acabado en cromo pulido duradero.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
  • Descripción Uniclass 2015Bath manual water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido