Publique sus productos
Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap
RADA

Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap

Traducido por Google,
Grifo termostático clínico de montaje en panel con tecnología Insutech y homologación TMV3. Funcionamiento secuencial mediante palanca larga. Grifo termostático de montaje en panel con tecnología Insutech+ y homologación TMV3. Funcionamiento secuencial mediante palanca larga. Se suministra completo con cartucho sin mantenimiento, válvulas antirretorno, filtros y válvulas de bola de aislamiento. Características: Disponible para montaje en panel o sobre encimera. Cumple con las directrices sanitarias del Reino Unido. Seguro al tacto. Incorpora la tecnología Insutech+ para reducir la temperatura superficial a un nivel seguro. Su diseño innovador minimiza la retención de agua en el cuerpo y el caño, contribuyendo a un mejor control bacteriano. Válvulas de bola de aislamiento de agua integradas. Fácil acceso a los filtros para facilitar el mantenimiento rutinario y reducir el tiempo de inactividad. Control secuencial mediante palanca larga. Fácil de usar según los protocolos hospitalarios. Fácil limpieza para una mayor higiene. Homologaciones: Homologación Buildcert TMV3. Ducha de alta presión HP-S. Ducha de baja presión LP-S. Cumple con los requisitos técnicos de la norma BS 7942 para las mismas designaciones. Diseñado conforme a las normas europeas EN 1111 y EN 1287. Certificado por WRAS (Water Regulations Counseling Scheme). Diseñado, fabricado y con soporte técnico de acuerdo con los sistemas de gestión de la calidad acreditados BS EN ISO 9001:2008 y los sistemas de gestión ambiental BS EN ISO 14001:2004.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Safetherm Thermostatic Clinical Tap (1.1704.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm Compression or ½” BSP Flat Face.

    • Standard connections are: hot - left, cold - right. The inlet connectors are fixed at 200 mm centres.

    Operation:

    The Rada Safetherm has a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum. A 175 mm lever allows for simple wrist or elbow operation.

    Temperature Range:

    • Factory Pre-set (Blend): 41°C.

    • Optimum Thermostatic Control Range: 35–43°C (achieved with supplies of 15–65°C hot and nominally equal pressures).

    • Recommended Hot Supply: 60–65°C.

    Note: The mixing valve can operate at higher temperatures for short periods without damage; however this could detrimentally affect thermostatic performance. For safety and performance reasons it is recommended that the maximum hot water temperature is limited to 65°C. Minimum recommended differential between hot supply and outlet temperature: 12°C.

    Pressures/ Flow Rate:

    • Maximum Static Pressure: 10 Bar.

    • Maximum Maintained Pressure: 5 Bar.

    Materials:

    • Body: Chrome Plated Bass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Casting.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-Safetherm-Thermostatic-Clinical-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido