Publique sus productos
Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap

Traducido por Google,
Grifo de lavabo con temporizador y ajuste de caudal. Permite ajustar la duración del flujo entre 5 y 20 segundos al pulsar y soltar el botón, así como el volumen de agua. Características: Diseño moderno. Fácil mantenimiento: cartucho de una sola pieza. Ahorro de agua y energía: caudal y tiempo ajustables. Funcionamiento suave.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.081)

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.080)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-T4-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText