Publique sus productos
Rada V12 Exposed Shower Valve
RADA

Rada V12 Exposed Shower Valve

Traducido por Google,
Válvula termostática para ducha de superficie con certificación TMV3 y tecnología Insutech®. Válvula termostática para ducha de superficie con certificación TMV3 y tecnología Insutech®. Operación secuencial de una sola palanca de frío a caliente. Incluye cartucho sin servicio, válvulas de retención, filtros y reguladores de flujo opcionales. Características: Disponible en configuraciones expuestas u ocultas. Operación secuencial única de apagado a frío a caliente. Control táctil ligero complementado con gráficos fáciles de entender para satisfacer las necesidades de todos los usuarios, independientemente de su edad o capacidad. Construcción robusta para soportar un uso intensivo en el entorno comercial. Regulador de caudal opcional de 6 L/min para un mayor ahorro de agua. También se suministra un regulador de caudal de 9 L/min. Seguro al tacto. La opción V12 Exposed presenta la tecnología Insutech® para reducir la temperatura de la superficie a un nivel seguro. Fácil acceso a los filtros para el mantenimiento. Aprobaciones: Esquema Buildcert TMV3 aprobado. Ducha de alta presión HP-S. Ducha de baja presión LP-S. Listado en WRAS (esquema consultivo de regulaciones del agua). Diseñado, fabricado y respaldado de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad BS EN ISO 9001:2008 acreditados y los sistemas de gestión ambiental BS EN ISO 14001:2004.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada V12 Exposed Thermostatic Shower Valve (1.1651.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm compression.

    • Outlet: ½” BSP Flat Face/ 15 mm compression.

    • Standard connections are: hot- left, cold- right, outlet- bottom or top.

    Operation:

    The Rada V12 is operated via a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum.

    Temperature Range:

    • Temperature range from cold to preset maximum.

    • The maximum temperature that can be selected is factory set at approximately 43°C, but this can be reset on site if required (by an authorised person).

    • Thermostatic control ± 1°C within the range 35–45°C (assuming supplies of 15–65°C hot at nominally equal pressures).

    Note: In the event of loss of either supply, the valve will automatically shut off. Minimum temperature differential of blend to either supply 10°C.

    Supply:

    • Cold water temperature range 5–25°C.

    • Hot water temperature range (recommended) 60–65°C.

    • Maximum hot water temperature 85°C.

    Note: For reasons of general safety, hot water storage temperatures should be maintained at between 60–65°C where serving ablutionary applications. The mixing valve can accept temporary excursions above 85°C without damage, however operation at such elevated temperatures is not recommended.

    Pressure:

    Dynamic supply pressure (Running):

    • Minimum: 0.1 Bar.

    • Maximum: 5 Bar.

    • Maximum Static: 10 Bar.

    • For optimum operation the inlet pressures should be nominally equal.

    • Maximum Pressure loss Ratio should not exceed 10:1 in favour of either supply during flow.

    Materials:

    • Body and Elbows: Chrome Plated Polished Brass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Die Casting.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-V12-Exposed-Shower-Valve
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa