Publique sus productos
Ypsilon Plus Monomando Lavabo 6401
Ypsilon Plus Monomando Lavabo 6401

    Ypsilon Plus Monomando Lavabo 6401

    Monomando Lavabo con sistema S2 Tacto con mucho sentido es lo que nos transmite Ypsilon Plus de Ramon Soler®, la nueva colección de griferías diseñadas por Carmen Barasona. Ypsilon Plus goza de las máximas prestaciones y está sujeta a los más altos estándares de calidad e innovación, con un diseño que realza la atractiva estética de un producto elegante y ergonómico, con formas minimalistas que proporcionan una gran adaptabilidad a cualquier ambiente de baño. Certificación: AENOR N IA
    Especificaciones
    • Cartucho cerámico Ø35 mm Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Caudal a 3 bar: 11 a 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia261580
    • Familia de productoYpsilon Plus
    • Grupo de productosYpsilon Plus Wash Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica
    Åland
    Catar
    Argentina
    Australia
    Burkina Faso
    Costa Rica
    Albania
    China
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Egipto
    México
    Alemania
    Emiratos Árabes Unidos
    Brasil
    Fiyi
    Kenia
    Nicaragua
    Andorra
    Malasia
    Chile
    Guam
    Madagascar
    República Dominicana
    Austria
    Siria
    Colombia
    Isla Norfolk
    Marruecos
    Bélgica
    Taiwán
    Ecuador
    Islas Cook
    Níger
    Bielorrusia
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Togo
    Bosnia-Herzegovina
    Guyana
    Islas Marshall
    Túnez
    Bulgaria
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Nueva Caledonia
    España
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Palaos
    Finlandia
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Samoa
    Grecia
    Samoa Americana
    Guernsey
    Timor Oriental
    Hungría
    Tokelau
    Irlanda
    Tonga
    Isla de Man
    Tuvalu
    Islandia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania