Publique sus productos
Ypsilon Plus Monomando Fregadero 641901H1

Ypsilon Plus Monomando Fregadero 641901H1

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Monomando de Fregadero, con sistema S2, con caño en L, extraible H1 ducha metálica de 2 jets. Tacto con mucho sentido es lo que nos transmite Ypsilon Plus de Ramon Soler®, la nueva colección de griferías diseñadas por Carmen Barasona. Ypsilon Plus goza de las máximas prestaciones y está sujeta a los más altos estándares de calidad e innovación, con un diseño que realza la atractiva estética de un producto elegante y ergonómico, con formas minimalistas que proporcionan una gran adaptabilidad a cualquier ambiente de baño.
Especificaciones
  • Cartucho cerámico Ø35 mm de salida libre. Caudal a 3 bar: 12 l/min . Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia64E301634
  • Familia de productoYpsilon Plus
  • Grupo de productosYpsilon Plus Kitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC011431
  • Nombre ETIMKitchen mixing tap
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica