El panel de aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 250 PB viene rugoso de fábrica, lo que da como resultado una adhesión de alta resistencia a estructuras monolíticas de hormigón armado, cuando se fija con enlucidos y morteros adhesivos y adhesivos sin disolventes. El aislamiento térmico de espuma de poliestireno extruido RAVATHERM™ XPS 250 PB de color azul se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones gracias a las siguientes propiedades beneficiosas como resultado de la estructura del material de celda cerrada:
-nivel de aislamiento térmico permanentemente alto
-absorción de humedad insignificante
-alta resistencia y rigidez
-estabilidad dimensional
-enyesable
-resistencia a la putrefacción y al deterioro
-instalación sencilla y rápida con sólo una pequeña cantidad de residuos.
EXCELENTE ADHERENCIA SUPERFICIAL
La espuma de poliestireno de células cerradas RAVATHERM™ XPS 250 PB es adecuada para el aislamiento térmico de zapatas de ladrillo o piedra enlucidas, superficies de hormigón y hormigón armado, puentes térmicos estructurales y paredes ventiladas o con núcleo aislado.
La superficie del aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 250 PB viene rugosa de fábrica, lo que resulta en una adherencia de alta resistencia cuando se fija sobre estructuras monolíticas de hormigón o de hormigón armado mediante enlucidos y morteros adhesivos o adhesivos sin disolventes.
VENTAJAS DE RAVATHERM™ XPS 250 PB
Beneficios adicionales por los que se recomienda el uso de RAVATHERM™ XPS 250 PB:
-los paneles de aislamiento térmico XPS no son sensibles a la humedad y son resistentes a las heladas – conservan permanentemente su capacidad de aislamiento térmico durante y después de la instalación
-características físicas favorables: generalmente no es necesaria la instalación de una capa de control de vapor cuando se utiliza como aislamiento térmico interior de una pared frontal
-alto nivel de resistencia mecánica: resistencia a impactos mecánicos y daños ocurridos durante la construcción y el uso.
-adherencia de alta resistencia a adhesivos de sistemas aislantes, morteros y hormigón: una base segura para el acabado superficial final
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Croacia |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Polonia |
República Checa |
Serbia |