El aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 500 SL con su estructura de celda cerrada es una solución perfecta para el aislamiento térmico de cubiertas invertidas, estructuras de suelo y losas de base de carga de alta resistencia. Ofrece alta resistencia con poca deformación por compresión y excelentes propiedades de aislamiento térmico incluso en ambientes húmedos a largo plazo. Tiene una serie de propiedades beneficiosas gracias a su estructura material homogénea de células cerradas:
BENEFICIOS
El aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 500 SL se fabrica mediante un procedimiento de producción por extrusión, lo que da como resultado una estructura de material homogénea de células cerradas, una superficie superficial lisa (piel de extrusión) y muchas propiedades favorables del material:
VENTAJAS
El aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 500 SL con su estructura de celda cerrada es una solución perfecta para estructuras de suelo y tejados planos invertidos de alta resistencia.
Para suelos, el aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 500 SL se puede aplicar encima o debajo de la losa de hormigón armado, incluso si se coloca directamente sobre el suelo. En este caso, el armazón de la estructura del suelo de hormigón armado se puede montar encima del aislamiento térmico. Aquí también se puede preparar el aislamiento del edificio contra la humedad del suelo. Utilizando este método se puede ahorrar una capa de hormigón ciego, reduciendo costes.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Croacia |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Polonia |
República Checa |
Serbia |