El aislamiento térmico de espuma de poliestireno de células cerradas RAVATHERM™ XPS 700 SL, con su excelente capacidad de aislamiento térmico, alta resistencia a la compresión y resistencia a la humedad, se puede utilizar de forma segura en lugares donde una buena capacidad de aislamiento térmico es solo uno de muchos requisitos complejos. Es adecuado para suelos industriales portantes, losas de base o aparcamientos en azoteas con cargas elevadas.
El aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 700 SL se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, gracias a sus propiedades beneficiosas como resultado de su estructura de material de celda cerrada:
-nivel de aislamiento térmico permanentemente alto
-absorción de humedad insignificante
-alta resistencia y rigidez
-estabilidad dimensional
-resistencia a la putrefacción y al deterioro
Instalación sencilla y rápida con sólo una pequeña cantidad de residuos.
El aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 700 SL se fabrica mediante un procedimiento de producción por extrusión, lo que da como resultado una estructura de material homogénea de células cerradas, una superficie superficial lisa (piel de extrusión) y muchas propiedades favorables del material:
-rendimiento de aislamiento térmico permanentemente alto
-resistencia al agua y a las heladas
-alta resistencia a la compresión
-alta rigidez flexible
-alta resistencia a la difusión del vapor
Para suelos, el aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 700 SL se puede aplicar encima o debajo de la losa de hormigón armado, incluso si se coloca directamente sobre el suelo. En este caso, el armazón de la estructura del suelo de hormigón armado se puede montar encima del aislamiento térmico. Aquí también se puede preparar el aislamiento del edificio contra la humedad del suelo. Utilizando este método se puede ahorrar una capa de hormigón ciego, reduciendo costes.
VENTAJAS
-protección-aislamiento incorporada
-resistencia a la putrefacción y al deterioro
-alto rendimiento de aislamiento durante décadas
-alta resistencia a la humedad
-baja compresión
-alto módulo E
-resistente a las heladas
-diseño estructural simple y trabajabilidad
-resistencia a los ciclos de hielo-deshielo
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Croacia |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Polonia |
República Checa |
Serbia |