RAVATHERM XPS DRAIN 300 es un aislamiento térmico de espuma de poliestireno extruido de muy altas prestaciones térmicas, con bordes ranurados/nervados, recubierto con una lámina drenante de HDPE de 8 mm y un geotextil no tejido. El proceso de extrusión le confiere una estructura homogénea de células cerradas y una piel de extrusión suave que proporciona un alto rendimiento térmico y mecánico.
Aplicaciones
enterrado y cimentado desde el exterior según recomendaciones profesionales del CSFE
Ventajas del producto
Compatible con IGH y ERP
Ideal para edificios nuevos y renovación.
Solución económica 3 en 1:
aislamiento, drenaje y protección e impermeabilización
Reducción de puentes térmicos
facilidad de implementación mediante enclavamiento
Alta resistencia a la compresión
Insensible al agua
agregado con la cola de espuma de poliuretano, el adhesivo de poliuretano RAVATHERM FIX y la PISTOLA PULVERIZADORA.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Francia |
Grecia |
Luxemburgo |
Países Bajos |