Lámina de espuma de poliestireno extruido XPS monocapa con superficie lisa y:
De color gris antracita (aditivado con Carbon Pure); con Emisión VOC clasificada A+ según Decr.no 211-321 de 2011; producido con PolyFR retardante de llama; equipado con Declaración Ambiental de Producto (EPD) ISO 14025 y cumple con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM) DM 23-06-2022; con perímetro rebajado en los cuatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 500 SL); con valor de la resistencia a la compresión al 10% de deformación según EN 826 igual a 500 kPa; con resistencia a la compresión para cargas permanentes después de 50 años con deformación máxima del 2% según EN1606 igual a 150 kPa para espesores <80 mm y 180 kPa para espesores ≥80 mm
-Absorción de agua por inmersión según EN 12087 igual al 0,7% en volumen
-Absorción de humedad por difusión según EN 12088 igual a <1% en volumen para espesores ≥80, <2% en volumen para espesores ≥50mm y <80mmy <3% en volumen para espesores <50mm
-Factor de resistencia al paso del vapor de agua μ 150 según EN 12086
-Promedio de celdas cerradas según EN 13164 ≥95%
-Reacción al fuego Clase Europea E según EN 13501-1;
-Conductividad térmica a 10°C según EN 13164, 0,031 W/mK para espesores <60 mm y 0,032 para espesores W/mK ≥60 mm.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |
Grecia |
Italia |
Reino Unido |