Placa de espuma de poliestireno extruido XPS monocapa con acabado rugoso obtenido mediante fresado de la piel superficial y: color gris antracita (aditivado con Carbon Pure); con Emisión VOC clasificada A+ según Decr. nº 211-321 de 2011; producido con retardante de llama PolyFR; provisto de Declaración Ambiental de Producto (EPD) ISO 14025 y cumpliendo con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM) DM 23-06-2022; con acabado de bordes afilados en los cuatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X ETICS B)
-Resistencia a la compresión al 10% de deformación según EN 826 igual a 300 kPa
-Resistencia a la tracción según EN 1607 igual a 200 kPa
-Resistencia al corte según EN 12090 igual a 200 kPa
-Absorción de agua por inmersión según EN 12087 igual al 1,5 por ciento en volumen
-Factor de resistencia al paso del vapor de agua μ 100 según EN 12086
-Reacción al fuego Clase Europea E según EN 13501-1
-Conductividad térmica a 10°C según EN 13164, 0,030 W/mK para espesores
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |
Grecia |
Italia |
Reino Unido |