Publique sus productos
Ravaproof Stoperproof H

Ravaproof Stoperproof H

Traducido por Google,

Un sistema de membrana impermeabilizante de nueva generación seguro y práctico, diseñado para aplicaciones de impermeabilización horizontal de una sola capa en obras subterráneas y de cisternas.

  • Una sola capa
  • No necesita hormigón de protección
  • Puesta libre
  • Solicitud única, fácil y rápida
  • Ahorro de tiempo, costes y mano de obra

Su fórmula especial elastomérica ultraflexible proporciona una adhesión excelente y continua al hormigón recién vertido. Su fieltro de alta resistencia proporciona una resistencia superior a la presión hidrostática, elementos penetrantes y materiales pesados ​​de almacenamiento. STOPERproof elimina la necesidad de hormigón de protección.

CARACTERÍSTICAS

Estructura bituminosa: Membrana elastomérica de altas prestaciones diseñada con una formulación especial de betún modificado con un alto porcentaje de SBS y polímeros termoplásticos específicos.

Refuerzo para RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: Sistema de refuerzo doble ultra resistente compuesto por un poliéster especial con un fieltro de poliéster no tejido de alta resistencia.

Refuerzo para RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: Soporte de poliéster de alta resistencia.

Refuerzo para RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: Soporte de poliéster de alta resistencia.

Superficie superior: Arena especial

Superficie inferior: película de PE

Margen de superposición: 5 cm de autoadhesivo + 5 cm de película de PE

VENTAJAS

  • Gracias al calor de hidratación generado durante el curado del hormigón recién vertido, su fórmula especial proporciona una adherencia continua, homogénea y perfecta. Impide la penetración de aire y agua.
  • Cualquier posible pequeña fuga se bloquea en el punto exacto y, por lo tanto, se puede corregir fácilmente mediante relleno.
  • Resistencia superior a la presión hidrostática, al desgarro y al impacto.
  • Resistencia superior a elementos penetrantes, tráfico peatonal y materiales pesados ​​​​de almacenamiento en el sitio de construcción.
  • Junto con la fórmula especial de la membrana, la arena fina crea una capa protectora. De esta manera, STOPERproof actúa directamente sobre el sistema de impermeabilización sin necesidad de hormigón protector.
  • A medida que el hormigón comienza a curarse, el calor de hidratación suaviza ligeramente la superficie arenosa fina, permitiendo que la membrana se adhiera perfectamente al hormigón.
  • La membrana se coloca libremente sobre suelo compactado o lechada.
  • Superposiciones autoadhesivas y aplicadas con soplete


Especificaciones
  • Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: 3,5 mm(±0,2)

    Please review the uploaded tds and brochures for product specifications RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM and RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM

    SPECIFICATION FOR RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR:

    Mass per unit area: max 5.2 kg/m2

    Length: 8 m 

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa 

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width):  1100/900 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) :  ± 45/50 %

    Impact resistance : 1500 mm

    Resistance to static loads : min 25kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 300/300 N

    Joint sheer resistance : ≥ 1100 N/50 mm

    Hydrostatic Pressure ASTM D5385 : ≥ 70 (100) m (psi)
    Lateral Water Migration ASTM D5385 : ≥ 70 (100)  m (psi)
    Stripping from the concrete to which ASTM D903 : 4850 N/m
    it adheres Adhesion to the poured concrete EN 1372 : 3,70 N/mm

    Peel resistance of joints EN 12316-1: 250 N/50mm 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavaproof-Stoperproof-H
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Asia