Publique sus productos
MVB Modulating Vertical Hydronic Boilers 503A-2003A
Raypak

MVB Modulating Vertical Hydronic Boilers 503A-2003A

Traducido por Google,

Las tecnologías consagradas se unen con los avances de vanguardia en la caldera vertical de modulación MVB de Raypak. El espacio pequeño ya no es un problema, y nuestro diseño compacto cabe a través de una abertura de puerta de 32” para que sea la opción perfecta para esos proyectos de reacondicionamiento de difícil acceso.

Características

  • 86,2 % de eficiencia térmica a plena velocidad; Hasta el 88,4% en carga parcial.
  • Presión de ventilación positiva, Aparato de condensación. Requiere ventilación Cat IV.
  • Colectores de hierro fundido con intercambiador de calor de tubo con aletas de cobre estándar. Colectores de latón y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. ASME Sección IV construido y estampado, registrado en la Junta Nacional.
  • Certificación CSA de bajo contenido de plomo, menos de 0,25 % de plomo.
  • Certificado según ANSI Z21.13.
  • Temperatura mínima del agua de entrada: 120 °F.
  • Temperatura máxima operable del agua de salida: 235 °F.
  • Modulación electrónica, hasta 7:1 Turndown.
  • Paquete de control VERSA IC® con función de reinicio exterior incorporada y pantalla LCD, que incluye sensor del sistema, sensor indirecto y sensor de suministro indirecto.
  • Luces de visualización de estado.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Cascada en modos de modulación paralelos o secuenciales.
  • Centro de Diagnóstico con Historial, Inglés, sin códigos.
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo).
  • Todos los modelos de construcción interior/exterior.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Diseñado con componentes del sistema combinados con precisión.
  • El diseño de espacio mínimo instalado (5,4 pies cuadrados) se adapta a espacios reducidos y reemplaza fácilmente las calderas más grandes.
  • 100 % probado en fábrica contra incendios.
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado. Acabado de pintura en polvo resistente al óxido.
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 2000 pies).
  • No se requiere drenaje de condensado de caldera (diseño patentado)
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Filtro de aire de combustión integral (MERV8).
  • Múltiples salidas de bomba: bomba de caldera, bomba del sistema, bomba indirecta.
  • Operación silenciosa.
  • Orgullosamente ensamblado en los Estados Unidos.

Opciones:

  • Sensor de aire exterior (B-32)
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Arranque con agua fría (no para sistemas de agua potable)
  • Carrera de agua fría
  • Neutralizador de Condensados (Z-12)
Especificaciones
    • 86.2% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 boilers - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (113°F) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 120°F (49°F) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMVB-Modulating-Vertical-Hydronic-Boilers-503A-2003A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos