Publique sus productos
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Traducido por Google,

Las calderas de baja masa y alta recuperación, como las de Raypak, requieren acceso a un volumen mínimo de agua determinado para evitar un aumento brusco de la temperatura. Si el volumen de agua del sistema está por debajo de este límite, un tanque de compensación para agregar el volumen faltante puede ser una solución simple.

150 PSI máx.
250 grados F máx.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosStorage Tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Depósito
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniClass Tanks