Publique sus productos
Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C

Traducido por Google,

La línea Hi Delta® de unidades de combustión asistida por ventilador ofrece un rendimiento sólido con bajas emisiones, control flexible y diagnósticos fáciles de entender.

Características:

  • 83,1% de eficiencia
  • Múltiples opciones de ventilación vertical y de pared lateral. No se requiere extractor para aplicaciones de paredes laterales de hasta 70 pies en el aire de la habitación.
  • Todos los modelos certificados para interior/exterior
  • La “manta de seguridad” patentada del quemador mejora la combustión por etapas, minimiza los problemas de instalación/arranque y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • Temperatura mínima del agua de entrada de 105ºF
  • Intercambiador de calor de tubo con aletas de cuproníquel con cabezales de latón. Cumple con AB 1953.
  • Paquete de control VERSA IC® con pantalla LCD
  • Luces de visualización de estado
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Centro de diagnostico con historial en ingles, no en codigos
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo)
  • Capacidad de aire de combustión canalizado. Ventilación directa con certificación TruSeal® CSA disponible.
  • Modelos 992C-2002C certificados según la Norma 1146.2 de SCAQMD. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Todos los modelos excepto 2002C disponibles para gas natural y propano. Modelo 2002C disponible solo para gas natural.
  • Certificado según el estándar de calentador de piscina ANSI Z21.56.

    Opciones de derivación:

    • El bypass externo estándar utiliza un bypass externo para lograr la protección contra agua fría.
    • La opción Cold Water Run (CWR) proporciona control electrónico de una bomba de velocidad variable para ajustar continuamente el flujo de derivación, logrando una protección de agua fría en tiempo real.
      Especificaciones
        • 100% Factory fire-tested 
        • Thermal Efficiency: 83.1% 
        • Versa IC® Controller with LCD display 
        • Maximum Setpoint: 106°F (41.1°C) (104°F/40°C Default) 
        • Maximum outlet temperature: 160°F (71.1°C) 
        • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
        • Thermal shock proof heat exchanger 
        • Limited 20-year thermal shock warranty 
        • Limited 5-Year heat exchanger warranty 
        • Full safety diagnostics with fault history 
        • PolyTuf Powder-coated cabinet 
        • No combustible floor shield required 
        • Fan-assisted 
        • Patented burner security blanket 
        • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
        • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
        • Proudly assembled in the USA
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaHi-Delta-Pool-Heaters-992C-2342C
      • Familia de productoPool & Spa Products
      • Grupo de productosCommercial Pool Heaters
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2020-10-01
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
      • Clasificación IFC Intercambiador de calor
      • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
      • Código UNSPSC40101825
      • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
      • Descripción Uniclass 2015Water heaters
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 00 00
      • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
      • CSI UniFormat II CódigoD3090
      • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment