Publique sus productos
MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A
Raypak

MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A

Traducido por Google,

Las tecnologías consagradas se unen con los avances de vanguardia en el calentador de piscina vertical modulante MVB de Raypak. El espacio pequeño ya no es un problema, y nuestro diseño compacto cabe a través de una abertura de puerta de 32” para que sea la opción perfecta para esos proyectos de reacondicionamiento de difícil acceso.

Características:

  • 83 a 83,3 % de eficiencia térmica a pleno rendimiento.
  • Presión de ventilación negativa, aparato sin condensación. Requiere ventilación Cat I.
  • Colectores de bronce con intercambiador de calor de tubos con aletas de cupro-níquel estándar. ASME Sección IV construido y estampado, registrado en la Junta Nacional.
  • Certificación CSA de bajo contenido de plomo, menos de 0,25 % de plomo.
  • Certificado según ANSI Z21.56.
  • Temperatura mínima continua del agua de entrada: 105 °F.
  • Punto de referencia máximo: 106 °F.
  • Operación de encendido/apagado con arranque suave.
  • Paquete de control VERSA IC® con pantalla LCD.
  • Luces de visualización de estado.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Centro de Diagnóstico con Historial, Inglés, sin códigos.
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo).
  • Todos los modelos de construcción interior/exterior.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Diseñado con componentes del sistema combinados con precisión.
  • El diseño de espacio mínimo instalado (5,4 pies cuadrados) se adapta a espacios reducidos y reemplaza fácilmente las calderas más grandes.
  • 100 % probado en fábrica contra incendios.
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado. Acabado de pintura en polvo resistente al óxido.
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 2000 pies).
  • No se requiere drenaje de condensado de caldera (diseño patentado)
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Filtro de aire de combustión integral (MERV8).
  • Múltiples salidas de bomba: bomba de caldera, bomba del sistema.
  • Operación silenciosa.
  • Orgullosamente ensamblado en los Estados Unidos.

Opciones de derivación:

  • El desvío externo estándar utiliza una válvula ajustable por el usuario para ajustar el flujo de desvío y lograr protección contra agua fría.
  • Todas las unidades disponibles sin derivación externa (protección contra agua fría proporcionada en el campo).
  • La opción Cold-Water Run proporciona control electrónico de una bomba de velocidad variable para ajustar continuamente el flujo de derivación, logrando una protección de agua fría en tiempo real.

Opciones:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Carrera de agua fría
  • Neutralizador de Condensados (Z-12)
Especificaciones
    • 83-83.3% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off operation 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum pool setpoint 106°F (41°C) (104°F [40°C] default)
    • Minimum inlet water temperature: 105°F (40°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • CSA Low-Lead certified ≤ .25% lead 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMVB-Vertical-Pool-Heaters-504A-2004A
  • Familia de productoPool & Spa Products
  • Grupo de productosCommercial Pool Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment