Publique sus productos
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
    Raypak

    ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cuando nuestros tamaños estándar no satisfacen sus necesidades, Raypak probablemente aún pueda proporcionarle el tanque que necesita. Estos tamaños de tanque personalizados permiten al ingeniero adaptar el tanque a la aplicación.

    Características estándar:

    • Patas de ángulo de hierro
    • Clasificación ASME de 125 PSI, listado en la Junta Nacional
    • Boca de inspección de 11 x 15"
    • orejetas de elevación
    • Capa de imprimación roja
    • Conexiones 2-1/2 NPT
    • Ánodos (ofrecidos solo en tanques revestidos de vidrio)
    • interior o exterior
    Especificaciones
      • 125 PSI pressure rating (standard) 
      • 150 PSI pressure rating (optional) 
      • Vertical or horizontal models available 
      • 11" x 15" Manhole (inspection opening) 
      • Angle iron legs maximum 6" (vertical units) 
      • Saddles are required for horizontal tanks. Available loose or mounted, at additional cost. 
      • Available openings in: 
        • Threaded (2-1/2 NPT connections standard) 
        • Flanged 
        • Stainless steel 
      • National board registered 
      • Magnesium anodes (Glass-lined tanks only) 
      • Lifting lugs 
      • Insulated with either fiberglass metal-jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
      • Proudly assembled in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaASME-Vertical-Horizontal-Tanks-115-2590-Gallon
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de productosStorage Tanks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Depósito
    • Número OmniClass23-27 29 19
    • Título OmniClass Tanks