Publique sus productos
ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon
Raypak

ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon

Traducido por Google,

Se requieren tanques de almacenamiento junto con los calentadores de agua WH. El calentador proporciona un calentamiento rápido de un pequeño volumen de agua; el tanque proporciona un medio de almacenamiento con suficiente capacidad para manejar cargas a corto plazo. Esta separación de funciones proporciona una recuperación extremadamente rápida y flexible.

Según las reglas de HLW de la sección IV de ASME, se requiere un tanque que cumpla con ASME cuando el volumen total del sistema supera los 120 galones, o cuando la capacidad total de calefacción supera los 200 000 BTUH.

Cuando se seleccionan e instalan correctamente, estos tanques pueden proporcionar un consumo del 80 % sin una disminución apreciable de la temperatura en una aplicación de temperatura única.

Características:

  • Disponible en tamaños de 80, 115 y 175 galones.
  • Presión máxima de trabajo de 150 PSIG
  • ASME estampado
  • Dos ánodos de magnesio incluidos
  • Revestimiento de acero con revestimiento de vidrio
  • Aislado con espuma rígida a R12.9, cumple con ASHRAE 90.1
  • 2 conexiones NPT para la tubería del calentador y la salida del tanque
  • Puertos para válvula T&P, tankstat, termómetro y válvula de drenaje
Especificaciones
  • The tank can be installed whenever the demand requires stored water of 80 to 175 gallons. Whether installed individually or as several tanks in parallel, this tank can provide 80% draw without an appreciable temperature decrease in single-temperature applications.

    • 80, 115 and 175 gallon sizes 
    • ASME HLW construction standard 
    • 125 PSIG MAWP for 80-gallon tank 
    • 160 PSIG MAWP for 115-gallon tank 
    • 150 PSI maximum working pressure for 175-gallon tank 
    • Two magnesium anodes 
    • Meets ASHRAE 90.1b-1992 
    • Meets CA code requirements 
    • Insulated with rigid foam at a minimum R value of 12.9 
    • 5-year limited warranty 
    • 3/4 NPT drain valve Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASME-DHW-Storage-Tanks-80-175-Gallon
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosStorage Tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Depósito
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniClass Tanks