Publique sus productos
ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon
Raypak

ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon

Traducido por Google,

Se requieren tanques de almacenamiento junto con los calentadores de agua WH. El calentador proporciona un calentamiento rápido de un pequeño volumen de agua; el tanque proporciona un medio de almacenamiento con suficiente capacidad para manejar cargas a corto plazo.

Esta separación de funciones proporciona una recuperación extremadamente rápida y flexible. Según las reglas de HLW de la sección IV de ASME, se requiere un tanque que cumpla con ASME cuando el volumen total del sistema supera los 120 galones, o cuando la capacidad total de calefacción supera los 200 000 BTUH. Cuando se seleccionan e instalan correctamente, estos tanques pueden proporcionar un consumo del 80 % sin una disminución apreciable de la temperatura en una aplicación de temperatura única.

Características:

  • Tamaños: 235, 335, 499, 534 galones
  • Cumple con ASME
  • Presión de trabajo máxima de 160 PSIG
  • Boca de inspección de 11" x 15"
  • ¿Dos ánodos de magnesio?* Revestidos de vidrio
  • Patas de ángulo de hierro
  • 3 conexiones NPT para la tubería del calentador y la salida del tanque
  • Puertos para válvula T&P, tankstat, termómetro y válvula de drenaje
  • Aislado con espuma rígida a un valor R mínimo de 16
Especificaciones
    • ASME HLW, 160 PSIG MAWP 
    • Vertical 
    • Manhole - 11" x 15" 
    • Angle iron legs 
    • Glass lining 
    • Threaded openings: 
      • 3 NPT Supply, return and outlet
      • 1 NPT T&P relief valve 
      • 1-1/4 NPT Drain 
    • 5-year limited warranty 
    • Magnesium anodes 
    • Primer finish 
    • Insulated with either fiberglass metal jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
    • Proudly assembled in the USA 
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASME-Storage-Tanks-235-534-Gallon
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosStorage Tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Depósito
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniClass Tanks