Publique sus productos
Delta Limited Water Heaters, 989B-2339B
Raypak

Delta Limited Water Heaters, 989B-2339B

Traducido por Google,

La serie Delta Limited® tiene el mismo diseño básico que la línea de productos Hi Delta® con un conjunto reducido de características y opciones para proporcionar calefacción sólida a un costo reducido. La línea de productos Delta Limited® no está aprobada para la venta o distribución en California.

Características:

  • Hasta un 85% de eficiencia
  • Todos los modelos certificados para interior/exterior
  • Certificación de terceros según ANSI Z21.10.3
  • Temperatura mínima del agua de entrada de 105ºF
  • Colectores de hierro fundido revestidos de vidrio con intercambiador de calor de tubo con aletas de cobre
  • Luces de visualización de estado
  • Retardo de bombeo, fijado en 300 segundos
  • manómetro T&P
  • Interruptor de flujo
  • Límite alto de restablecimiento manual, 200 F máx.
  • Interruptor de baja presión de gas
  • Encendido de superficie caliente con bloqueo de 3 intentos
  • Acabado exterior
  • 125 # PRV
  • El tamaño 1999B se ofrece solo para gas natural. Todos los demás disponibles para gas natural o propano.
Especificaciones
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: Up to 85% 
    • Maximum Setpoint: 150°F 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty 
    • Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDelta-Limited-Water-Heaters-989B-2339B
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment