Publique sus productos
Hi Delta FlexGas Water Heaters, 302CD-902CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Water Heaters, 302CD-902CD

Traducido por Google,

Aunque es posible convertir casi cualquier unidad Hi Delta® de gas natural a propano, lleva algo de tiempo. El sistema patentado FlexGas® permite conectar la unidad a AMBOS combustibles, cambiando de operación con un combustible a otro con solo girar una llave, ¡sin apagar la unidad en absoluto!

Características:

  • Hasta un 85% de eficiencia
  • Múltiples opciones de ventilación vertical y de pared lateral. No se requiere extractor para aplicaciones de paredes laterales de hasta 70 pies en el aire de la habitación.
  • Todos los modelos certificados para interior/exterior
  • La “manta de seguridad” patentada del quemador mejora la combustión por etapas, minimiza los problemas de instalación/arranque y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • Temperatura mínima del agua de entrada de 105ºF
  • Colectores de latón con intercambiador de calor de tubo con aletas de cobre estándar. Colectores de hierro fundido con revestimiento de vidrio y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Cumple con AB 1953.
  • Paquete de control VERSA IC® con pantalla LCD
  • Luces de visualización de estado
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Centro de diagnostico con historial en ingles, no en codigos
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo)
  • Capacidad de aire de combustión canalizado. Ventilación directa con certificación TruSeal® CSA disponible.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
    Especificaciones
      • 100% Factory fire-tested 
      • Fast, economical natural-to-propane gas switchover 
      • Thermal efficiency: 85% 
      • Versa IC® controller with LCD display 
      • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
      • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year cupronickel heat exchanger warranty 
      • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Proudly assembled in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHi-Delta-FlexGas-Water-Heaters-302CD-902CD
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC010868
    • Nombre ETIMGas-fired water heater
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment