Publique sus productos
Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C

Traducido por Google,

La familia de calentadores de agua Hi Delta® de Raypak cuenta con una eficiencia de hasta el 85 %, una temperatura mínima del agua de entrada de 105 °F y una pantalla de estado y un centro de diagnóstico a bordo con historial en inglés, no en códigos.

Características:

  • Hasta un 85% de eficiencia
  • Múltiples opciones de ventilación vertical y de pared lateral. No se requiere extractor para aplicaciones de paredes laterales de hasta 70 pies en el aire de la habitación.
  • Todos los modelos certificados para interior/exterior
  • La "manta de seguridad" patentada del quemador mejora la combustión por etapas, minimiza los problemas de instalación/arranque y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • Temperatura mínima del agua de entrada de 105ºF
  • Colectores de latón con intercambiador de calor de tubos con aletas de cobre. Colectores de hierro fundido revestidos de vidrio y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Cumple con AB 1953.
  • Paquete de control VERSA IC® con pantalla LCD
  • Luces de visualización de estado
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Centro de diagnostico con historial en ingles, no en codigos
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo)
  • Capacidad de aire de combustión canalizado. Ventilación directa con certificación TruSeal® CSA disponible.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Disponible para gas natural o propano
    Especificaciones
      • 100% Factory Fire-Tested 
      • Thermal Efficiency: up to 85% 
      • Versa IC® Controller with LCD Display 
      • Maximum Setpoint: 150°F (65.6°C) 
      • Maximum Outlet Temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
      • Limited 20-year Thermal Shock Warranty 
      • Limited 10-year Cupronickel Heat Exchanger Warranty 
      • Limited 5-year Copper Heat Exchanger Warranty 
      • Full Safety Diagnostics with Fault History 
      • PolyTuf Powder-Coated Cabinet 
      • No Combustible Floor Shield Required 
      • Fan-Assisted 
      • Patented Burner Security Blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
      • Cascade up to 8 heaters – No External Sequencer Required 
      • Cascade in Parallel or Sequential Modulation Modes 
      • Proudly Assembled in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHi-Delta-Hot-Water-Heaters-302C-902C
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC010868
    • Nombre ETIMGas-fired water heater
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment