Publique sus productos
Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401

Traducido por Google,

La familia Raypak de calentadores de agua Hi Delta ss SS presenta una eficiencia del 85 %, tiene capacidad de ventilación lateral y proporciona una temperatura mínima de agua de entrada de 105 °F.

Características:

  • Todos los modelos certificados para interior/exterior.
  • Eficiencia:
    •85% AFUE HD151-HD301.
    •Calentadores de agua al 85% - estándar.
  • La “manta de seguridad” del quemador patentada mejora la combustión por etapas, minimiza los problemas de instalación y puesta en marcha y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • Temperatura mínima de entrada de agua de 105ºF.
  • Colectores de latón con intercambiador de calor de tubos con aletas de cobre. Colectores de hierro fundido revestidos de vidrio y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Cumple con la norma AB 1953.
  • Capacidad de ventilación por las paredes laterales. No se necesita extractor para la mayoría de las aplicaciones.
  • Preparado para aire de combustión canalizado. Ventilación directa TruSeal® con certificación CSA disponible.
  • Certificado según la norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Disponible para gas natural o propano.
Especificaciones
    • TruSeal® Direct Vent 
    • Sealed Combustion Chamber 
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 85% 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Five-year Heat Exchanger Warranty 
    • Status Display LED’s 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-assisted – Ultra Low NOx (<20 ppm Nat.) 
    • Patented Burner Security Blanket
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHi-Delta-ss-Water-Heaters-HD101-HD401
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment