Publique sus productos
Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C

Traducido por Google,

La familia de calentadores de agua Hi Delta® de Raypak cuenta con una eficiencia de hasta el 85 %, una temperatura mínima del agua de entrada de 105 °F y una pantalla de estado y un centro de diagnóstico a bordo con historial en inglés, no en códigos.

Características

  • Hasta un 85% de eficiencia
  • Múltiples opciones de ventilación vertical y de pared lateral. No se requiere extractor para aplicaciones de paredes laterales de hasta 70 pies en el aire de la habitación.
  • Todos los modelos certificados para interior/exterior
  • La "manta de seguridad" patentada del quemador mejora la combustión por etapas, minimiza los problemas de instalación/arranque y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • Temperatura mínima del agua de entrada de 105ºF
  • Colectores de latón con intercambiador de calor de tubos con aletas de cobre. Colectores de hierro fundido revestidos de vidrio y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Cumple con AB 1953.
  • Paquete de control VERSA IC® con pantalla LCD
  • Luces de visualización de estado
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Centro de diagnostico con historial en ingles, no en codigos
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo)
  • Capacidad de aire de combustión canalizado. Ventilación directa con certificación TruSeal® CSA disponible.
  • Modelos 992C-2002C certificados según la Norma 1146.2 de SCAQMD. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Todos los modelos excepto 2002C disponibles para gas natural y propano. Modelo 2002C disponible solo para gas natural.
Especificaciones
    • 100% Factory fire-tested 
    • Up to 85% thermal efficiency 
    • Versa IC® controller with LCD display 
    • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
    • Limited 10-year cupronnickel heat exchanger warranty 
    • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
    • Full safety diagnostics with fault history 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • Fan-assisted 
    • Patented burner security blanket 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHi-Delta-Water-Heaters-992C-2342C
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment