Publique sus productos
MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A
Raypak

MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A

Traducido por Google,

Las tecnologías consagradas se unen con los avances de vanguardia en el calentador de agua vertical modulante MVB de Raypak. El espacio pequeño ya no es un problema, y nuestro diseño compacto cabe a través de una abertura de puerta de 32” para que sea la opción perfecta para esos proyectos de reacondicionamiento de difícil acceso.

Características:

  • 87 % de eficiencia térmica a plena velocidad.
  • Presión de ventilación positiva, Aparato de condensación. Requiere ventilación Cat IV.
  • Colectores de bronce con intercambiador de calor de tubos con aletas de cobre estándar. Tubos de cuproníquel disponibles como opciones. ASME Sección IV construido y estampado, registrado en la Junta Nacional.
  • Certificación CSA de bajo contenido de plomo, menos de 0,25 % de plomo.
  • Certificado según ANSI Z21.10.3.
  • Temperatura mínima del agua de entrada: 120 °F.
  • Punto de referencia máximo: 160 °F.
  • Modulación electrónica completa, 60 % de fuego mínimo en condiciones normales
  • Paquete de control VERSA IC® con pantalla LCD.
  • Luces de visualización de estado.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Centro de Diagnóstico con Historial, Inglés, sin códigos.
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo).
  • Todos los modelos de construcción interior/exterior.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Diseñado con componentes del sistema combinados con precisión.
  • El diseño de espacio mínimo instalado (5,4 pies cuadrados) se adapta a espacios reducidos y reemplaza fácilmente las calderas más grandes.
  • 100 % probado en fábrica contra incendios.
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado. Acabado de pintura en polvo resistente al óxido.
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 2000 pies).
  • No se requiere drenaje de condensado de caldera (diseño patentado)
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Filtro de aire de combustión integral (MERV8).
  • Múltiples salidas de bomba: bomba de caldera, bomba del sistema.
  • Operación silenciosa.
  • Orgullosamente ensamblado en los Estados Unidos.

Opciones:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Carrera de agua fría
  • Neutralizador de Condensados (Z-12)
Especificaciones
    • 87% Thermal Efficiency at Full Rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off firing with soft-start ignition 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • CSA Low-Lead Certified ≤ .25% Lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 120°F (48.9°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel heat exch. warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used with properly-sized storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMVB-Modulating-Vertical-Water-Heaters-503A-2003A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment