Publique sus productos
XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005

Traducido por Google,

El producto XTherm de Raypak empaqueta todo lo que necesita en un solo gabinete: un intercambiador de calor vertical, eficiencia ultra alta (hasta 97 %), un paquete de bombeo del calentador, diagnósticos fáciles de entender, bajas emisiones, incluso una unidad múltiple incorporada controlador. El resultado es un calentador de piscina que es prácticamente plug-and-play.

Características:

  • 97 % de eficiencia térmica a plena velocidad.
  • Presión de ventilación positiva, Aparato de condensación. Requiere ventilación Cat IV.
  • Colectores de bronce con intercambiador de calor primario de tubo con aletas de cuproníquel. Intercambiador de calor de condensación de acero inoxidable 316L. ASME Sección IV construido y estampado, registrado en la Junta Nacional.
  • Certificación CSA de bajo contenido de plomo, menos de 0,25 % de plomo.
  • Certificado según ANSI Z21.56.
  • Temperatura mínima continua del agua de entrada: 50 °F.
  • Punto de referencia máximo: 106 °F.
  • Operación de encendido/apagado con arranque suave.
  • Paquete de control VERSA IC® con pantalla táctil a color.
  • Luces de visualización de estado.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Cascada en modos de modulación paralelos o secuenciales.
  • Diagnósticos con Historial, Inglés, sin códigos.
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo).
  • Todos los modelos de construcción interior/exterior.
  • Diseñado con componentes del sistema combinados con precisión.
  • 100 % probado en fábrica contra incendios.
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado. Acabado de pintura en polvo resistente al óxido.
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 5000 pies).
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Filtro de aire de combustión integral (MERV8).
  • Bomba de inyección externa (se envía suelta).
  • Operación silenciosa.
  • Orgullosamente ensamblado en los Estados Unidos.

Opciones:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Adaptador de ventilación de polipropileno Centrotherm® (D-33)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Kit de tratamiento de condensados (Z-12)
Especificaciones
  • The XTherm combines the proven capability of a finned cupronickel heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum water setpoint: 106°F (41°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Maximum pool setpoint: 106°F (41°C) (104°F (40°C) default)
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • On/off operation 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Ultra-Low NOx < 30 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXTherm-Condensing-Pool-Heaters-2505-4005
  • Familia de productoPool & Spa Products
  • Grupo de productosCommercial Pool Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment