Publique sus productos
XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A

Traducido por Google,

El probado calentador de condensación de modulación vertical XTherm en tamaños de hasta 2000 MBTU. XTherm combina la tecnología de aletas de cobre de alta recuperación de larga tradición con avances de combustión y control de vanguardia. El instalador y el propietario del edificio disfrutan de una amplia flexibilidad de instalación, fácil puesta en marcha y fiabilidad a largo plazo.

Características:

  • 97% de eficiencia. Condensación, se requiere ventilación Cat IV.
  • Colectores y bombas de latón con intercambiador de calor primario de tubos con aletas de cobre. Tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Certificación CSA de bajo contenido de plomo 0,25 % de plomo
  • Temperatura mínima continua del agua de entrada (50 °F)
  • Encendido/apagado con encendido de arranque suave
  • Huella pequeña, menos de 11 pies cuadrados
  • Centro de diagnóstico a bordo, inglés real, sin códigos
  • Todos los modelos construcción interior/exterior
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado.
  • Certificado bajo la norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 5000 pies)
  • Tubería primaria-secundaria requerida.
  • Interfaz BMS de punto de ajuste remoto de 0-10 VCC
  • Accionamiento directo de 0-10 VCC
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Paquete de control VERSA IC®.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Puerto Modbus® RTU (RS485).

Opciones:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Adaptador de ventilación de polipropileno Centrotherm® (D-33)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Neutralizador de Condensados (Z-12)
  • Ventilación de PVC (Instalado de fábrica SOLAMENTE) (D-32)
Especificaciones
    • 97% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Soft-start ignition; 60% minimum fire 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXTherm-Condensing-Water-Heaters-1005A-2005A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment