Publique sus productos
XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005

Traducido por Google,

El nuevo XTherm: calentador de condensación de modulación vertical en tamaños de hasta 4000 MBTU. XTherm combina la tecnología de aletas de cobre de alta recuperación de larga tradición con avances de combustión y control de vanguardia. El instalador y el propietario del edificio disfrutan de una amplia flexibilidad de instalación, fácil puesta en marcha y fiabilidad a largo plazo.

Características:

  • 97% de eficiencia. Condensación, se requiere ventilación Cat IV
  • Colectores de latón con intercambiador de calor primario de tubos con aletas de cobre. Tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Certificación CSA de bajo contenido de plomo 5,25 % de plomo
  • Temperatura mínima continua del agua de entrada (50 °F)
  • Quemador y válvula de gas de modulación electrónica, hasta 12,5:1 de reducción
  • Centro de diagnóstico a bordo, inglés real, sin códigos
  • Todos los modelos construcción interior/exterior
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado.
  • Certificado bajo BAA!MD regla 7 - LowNOx
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 5000 pies)
  • Tubería primaria-secundaria requerida.
  • Interfaz BMS de punto de ajuste remoto de 0-10 VCC
  • Accionamiento directo de 0-10 VCC
  • Disponible para gas natural o propano
  • Paquete de control VERSA IC® con función de reinicio exterior incorporada. Pantalla táctil de 7", que incluye sensor de sistema, sensor indirecto y sensor de suministro indirecto
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Puerto Modbus® RTU (RS485)

Opciones:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Neutralizador de Condensados (Z-12)
Especificaciones
  • The XTherm combines the proven capability of a finned copper or cupronickel tube heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, 60% min fire under normal conditions 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port CSA low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF (93ºC) 
    • Maximum tank set-point temperature: 160ºF (71ºC) 
    • Minimum inlet water temperature: 50ºF (10ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year stainless steel condensing heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 PPM 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXTherm-Condensing-Water-Heaters-2505-4005
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment