Publique sus productos
XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A
Raypak

XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A

Traducido por Google,

Raypak se complace en anunciar nuestra nueva línea profesional de sistemas indirectos de calentamiento de piscinas empacados de fábrica. Estos se ensamblan y conectan en fábrica en una estructura prefabricada utilizando nuestras calderas XTherm de ultra alta eficiencia que impulsan un intercambiador de calor de carcasa y tubos de alta eficiencia.

La configuración estándar utiliza un intercambiador de cuproníquel altamente resistente a la corrosión con la opción de actualizarlo a titanio para obtener lo último en resistencia a la corrosión. El intercambiador de calor indirecto mantiene la caldera a salvo del agua de la piscina corrosiva (pH bajo o niveles altos de cloro) al separar el agua de la caldera del agua de la piscina. El sistema llega completamente ensamblado, ¡simplemente conecte, llene y encienda el interruptor! No se necesita soldadura ni ensamblaje en el sitio. Fácil de instalar y poner en marcha, la unidad viene de serie con una pantalla táctil de 7” y el sistema de control Versa IC® de Raypak. Diagnósticos completos con historial y puerto Modbus RTU BMS. Económica para ventilar, la unidad viene estándar con conexiones y límite de ventilación de PVC. Seguimiento de carga completamente electrónico con reducción de 7:1. Permite un control en cascada fácil de usar de hasta 8 unidades.

Especificaciones
  • The Professional Indirect combines the ultra-high-efficiency XTherm boiler with an efficient indirect heat exchanger to provide high-efficiency heating with minimal maintenance. All equipment is provided on a factory-built skid for easy installation and commissioning. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • PVC venting 
    • Maximum pool/spa water temperature: 104ºF (40ºC) 
    • Limited 10-year primary and secondary heat exchanger warranty 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year titanium indirect heat exchanger warranty 
    • Limited 3-year cupronickel indirect heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXTherm-Professional-Indirect-Pool-Heaters-1005A-2005A
  • Familia de productoPool & Spa Products
  • Grupo de productosCommercial Pool Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment