Publique sus productos
Gable Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Gable Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Traducido por Google,

Los tubos de acero son un material de construcción duradero que utiliza acero formado en miembros huecos redondos, cuadrados o rectangulares que permiten conexiones ocultas creando un producto terminado limpio y ordenado.

Los techos a dos aguas se inclinan en dos direcciones creando un diseño simple y rentable con un gran espacio libre y extremos abiertos para una mayor iluminación natural.

Características

  • Dibujos sellados por un ingeniero profesional registrado con diseño de base gratuito.
  • Techos metálicos con sujetadores expuestos calibre 24
  • Estructura de tubo de acero con recubrimiento en polvo de fábrica.
  • Inclinación del techo 4:12
  • Conexiones atornilladas ocultas
  • No hay lugar para que los pájaros o animales se posen
  • Bajo mantenimiento
  • No se requiere soldadura en campo
Especificaciones
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12


Especificaciones técnicas
  • Referenciagable-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • Familia de productoTube Steel
  • Grupo de productosGable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Gazebos
  • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78_58
  • Descripción Uniclass 2015Open sided shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProtective Covers
  • Número OmniClass23-19 29 13 11
  • Título OmniClass General Purpose Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica