Publique sus productos
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
    Recasens

    MASTER

    Master: membrana impermeable de poliéster HT 1100 dtex, con tratamiento anticapilaridad, recubierto de PVC

    Tejido compuesto de poliéster HT 1100 dtex con tratamiento anticapilaridad, recubierto de PVC, impermeable translúcido reversible, liso brillante lacado a 2 caras.

    Especialmente diseñado para la confección de pérgolas, cubriciones y arquitectura textil exterior.

    Los objetos BIM de RECASENS alojan un programa que permite al usuario realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 1 color
      • Uso: exterior
      • Peso: 705 gr/m2
      • Espesor: 0,56 mm
      • Ancho: 250 cm
      • Longitud de pieza: 60 m
      • Resistencia a tracción: 320/325 daN/5 cm
      • Resistencia al desgarro: 40/30 daN
      • Adherencia del recubrimiento: 10 daN/5 cm
      • Resistencia al frío y al calor: -30°C / +70°C
      • Solidez de color a la luz: 7-8 (Muy buena - Excelente)
      • Solidez de color a la intemperie: 4-5 (Buena-Excelente)
      • Comportamiento en ambiente salino: Sin ampollamiento, sin agrietamiento, sin cambios
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Clase de reacción al fuego: M2 (UNE 23727) y B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Factor de protección ultravioleta - UPF: 50+ (Excelente protección)
      • Conformidad REACH
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMASTER
    • Familia de productoPoliéster HT recubierto de PVC
    • Grupo de productosProtección solar y arquitectura textil exterior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.56
    • Ancho (mm)2500
    • Profundidad (mm)60000
    Información relacionada
    • Material principalPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniClass Projecting Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE