Publique sus productos
MASTER OPACO
MASTER OPACO
MASTER OPACO
MASTER OPACO
MASTER OPACO
    Recasens

    MASTER OPACO

    Master opaco: membrana impermeable opaca de poliéster HT 1100 dtex recubierto de PVC

    Tejido compuesto de poliéster HT 1100 dtex recubierto de PVC, impermeable reversible opaco hasta 100.000 lux, liso brillante lacado a 2 caras.

    Especialmente diseñado para la confección de pérgolas, cubriciones y arquitectura textil exterior.

    Los objetos BIM de RECASENS alojan un programa que permite al usuario realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 1 color
      • Uso: exterior
      • Peso: 910 gr/m2
      • Espesor: 0,68 mm
      • Ancho: 250 cm
      • Longitud de pieza: 60 m
      • Resistencia a tracción: 275/270 daN/5 cm
      • Resistencia al desgarro: 40/30 daN
      • Adherencia del recubrimiento: 10 daN/5 cm
      • Resistencia al frío y al calor: -30°C / +70°C
      • Solidez de color a la luz: 7-8 (Muy buena - Excelente)
      • Solidez de color a la intemperie: 4-5 (Buena-Excelente)
      • Comportamiento en ambiente salino: Sin ampollamiento, sin agrietamiento, sin cambios
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Clase de reacción al fuego: M2 (UNE 23727) y C,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Factor de protección ultravioleta - UPF: 50+ (Excelente protección)
      • Conformidad REACH
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMASTER-OPACO
    • Familia de productoPoliéster HT recubierto de PVC
    • Grupo de productosProtección solar y arquitectura textil exterior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.68
    • Ancho (mm)2500
    • Profundidad (mm)60000
    Información relacionada
    • Material principalPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniClass Projecting Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
    Productos similares