Publique sus productos
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
    Recasens

    RECACRIL

    Recacril: tejido reversible 100% fibra acrílica tintada en masa

    Tejido de altas prestaciones elaborado a partir de fibra acrílica tintada en masa, acabado con el tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona.

    Especialmente diseñado para la confección de artículos de protección solar exterior.

    Los objetos BIM de RECASENS alojan un programa que permite al usuario realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 93 colores
      • Uso: exterior
      • Peso: 305 gr/m2
      • Espesor: 0,55 mm
      • Ancho: 120 cm (estándar) / 152 cm (según referencia) / 220-250-300 cm (opcional)
      • Longitud de pieza: 60 m
      • Columna de agua: >=300 mm
      • Resistencia a tracción: 165/85 daN/5 cm
      • Resistencia al desgarro: 4,5/3 daN
      • Solidez de color a la luz: 7-8 (Muy buena - Excelente)
      • Solidez de color a la intemperie: 4 (Buena)
      • Repelencia al aceite: >=5
      • Repelencia al agua: >=5
      • Comportamiento en ambiente salino: Sin ampollamiento, sin agrietamiento, sin cambios
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Factor de protección ultravioleta - UPF: UV80 (Excelente protección)
      • Conformidad REACH
      • Certificado Oeko-Tex
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRECACRIL
    • Familia de productoFibra acrílica tintada en masa
    • Grupo de productosProtección solar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.55
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)60000
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniClass Projecting Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
    Productos similares