Publique sus productos
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
    Recasens

    RECWATER

    Recwater: tejido impermeable de fibra acrílica con reverso PVC satinado grabado

    Tejido impermeable translúcido, elaborado a partir de fibra acrílica tintada en masa con reverso PVC satinado grabado del mismo color que la cara acrílica, 50% fibra acrílica tintada en masa - 50% PVC, y acabado con el tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho.

    Especialmente diseñado para la confección de artículos de protección solar exterior.

    Los objetos BIM de RECASENS alojan un programa que permite al usuario realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 10 colores
      • Uso: exterior
      • Peso: 595 gr/m2
      • Espesor: 0,63 mm
      • Ancho: 152 cm
      • Longitud de pieza: 60 m
      • Resistencia a tracción: 185/105 daN/5 cm
      • Resistencia al desgarro: 4/2 daN
      • Adherencia del recubrimiento: 8 daN/5 cm
      • Resistencia al frío y al calor: -30°C / +70°C
      • Solidez de color a la luz: 7-8 (Muy buena - Excelente)
      • Solidez de color a la intemperie: 4-5 (Buena-Excelente)
      • Repelencia al aceite: >=4
      • Repelencia al agua: >=4
      • Comportamiento en ambiente salino: Sin ampollamiento, sin agrietamiento, sin cambios
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Factor de protección ultravioleta - UPF: 50+ (Excelente protección)
      • Conformidad REACH
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRECWATER
    • Familia de productoFibra acrílica tintada en masa
    • Grupo de productosProtección solar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.63
    • Ancho (mm)1520
    • Profundidad (mm)60000
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniClass Projecting Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
    Productos similares