Publique sus productos
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
    Recasens

    RECACRIL DECORLINE

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)

    Recacril Decorline: tejido reversible 100% fibra acrílica tintada en masa

    Tejido de altas prestaciones elaborado a partir de fibra acrílica tintada en masa, acabado con el tratamiento especial "Infinity" para tapicería que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona.

    Especialmente diseñado para la confección de mobiliario tapizado para interior y exterior.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 70 colores
      • Uso: interior y exterior
      • Peso: desde 245 gr/m2 hasta 300 g/m2 según modelo
      • Espesor: desde 0,46 mm hasta 0,60 mm según modelo
      • Ancho: 140 cm
      • Longitud de pieza: 60 m
      • Columna de agua: desde >=150 mm hasta >=200 mm según modelo
      • Resistencia a tracción: desde 155/85 daN/5 cm hasta 210/90 daN/5 cm según modelo
      • Resistencia al desgarro: desde 6/4 daN hasta 15,5/14 daN según modelo
      • Resistencia a la costura: desde 75/65 daN hasta 95/55 daN según modelo
      • Resistencia a la abrasión: hasta 40.000 ciclos
      • Resistencia al piling: grado 4 (en escala de 1 a 5) a 20.000 ciclos
      • Solidez de color a la luz: 7-8 (Muy buena - Excelente)
      • Solidez de color a la intemperie: 4-5 (Buena - Excelente)
      • Repelencia al aceite: >=5
      • Repelencia al agua: >=4
      • Comportamiento en ambiente salino: Sin ampollamiento, sin agrietamiento, sin cambios
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Conformidad REACH
      • Certificado Oeko-Tex
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRECACRIL-DECORLINE
    • Familia de productoFibra acrílica tintada en masa
    • Grupo de productosMobiliario tapizado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.5
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)60000
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText