Publique sus productos
Revolving Door K200
Revolving Door K200
Revolving Door K200
    Record

    Revolving Door K200

    Traducido por Google,

    Familia de Revit alojada en muro cortina

    La puerta giratoria automática K200 ofrece una solución de acceso personalizable y de alto rendimiento que combina seguridad, eficiencia energética y comodidad. Activada por detectores de movimiento, gira automáticamente, facilitando el acceso y contribuyendo a la ventilación natural del edificio. La K200 está diseñada para adaptarse a diversos flujos peatonales, incluyendo equipaje, sillas de ruedas y cochecitos de bebé, con diámetros ajustables para garantizar comodidad y eficiencia.

    El epítome de la fiabilidad

    Con un diseño estructural robusto y diversas opciones de vidrio, la K200 garantiza fiabilidad y seguridad. Está disponible en configuraciones de tres y cuatro hojas, y el sistema Slim ofrece perfiles más estrechos y superficies de vidrio más grandes para una estética atractiva. Todos los modelos K200 incorporan el sistema de control CDC de Record, que garantiza bajos costos de operación y mantenimiento. Además, facilita el mantenimiento mediante diagnósticos automáticos y refuerza la protección del edificio con mayor seguridad y control de acceso. Los niveles opcionales de resistencia antirrobo RC2 y RC3 ofrecen aún más protección.

    Completamente funcional y versátil.

    La puerta cuenta con control de velocidad ajustable y sistemas de apertura de emergencia para evacuaciones seguras; ¡incluso es apta para objetos de gran tamaño! Cumple con la norma de seguridad EN16005:2012 y ofrece una gama de accesorios, como puertas de cierre nocturno, cortinas de aire y conectividad IoT, proporcionando una solución de acceso flexible, segura y eficiente.

    Especificaciones
    • Main features

        • Motion Activated
        • Adjustable Speed Control
        • Burglar Resistant
        • Night-Closing Doors
        • Energy Saving
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRevolvingDoor_K200_03
    • Familia de productoRevolving Door
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2550
    • Ancho (mm)3455
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Oceanía Asia