Publique sus productos
Swing Gate SGW 220
Swing Gate SGW 220
    Record

    Swing Gate SGW 220

    Traducido por Google,

    Familia de Revit no alojada

    Presentamos nuestra exquisita puerta batiente, meticulosamente diseñada para realzar la estética de su edificio a la vez que proporciona una seguridad robusta. Entendemos que cada detalle cuenta a la hora de crear un ambiente que irradie elegancia y sofisticación. Por eso, hemos diseñado esta puerta con un diseño elegante, una superficie lisa y una estética cautivadora.

    Nuestra puerta batiente no solo cumple su función principal de proteger sus instalaciones, sino que también añade un toque de lujo a su establecimiento de alta gama. Su diseño impecable se integra a la perfección con la arquitectura general, convirtiéndola en un elemento esencial más que en una mera necesidad.

    La durabilidad y la fiabilidad son la base de la construcción de nuestra puerta. Hemos utilizado materiales de alta calidad y técnicas de ingeniería avanzadas para garantizar que resista el paso del tiempo y ofrezca una seguridad inigualable. Tenga la seguridad de que sus espacios estarán protegidos con la máxima precisión y resistencia.

    Además de su funcionalidad superior, nuestra puerta batiente es una pieza de gran impacto visual. Su elegante diseño realza la majestuosidad de su edificio, dejando una impresión imborrable en visitantes y transeúntes. Ya sea un hotel de lujo, un resort exclusivo, un prestigioso edificio de oficinas o cualquier otro establecimiento de alta gama, esta puerta está diseñada para potenciar su atractivo.

    Elija nuestra puerta batiente y experimente la combinación perfecta de estilo, solidez y seguridad. Transforme su entrada en un espacio sofisticado que refleje la identidad de su marca. Confíe en nuestra artesanía para crear un ambiente que brilla en cada detalle.

    Especificaciones
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswing-gate-sgw-220-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1006
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC002986
    • Nombre ETIMDoor control system
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descripción Uniclass 2015High security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door