Publique sus productos
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
    Record

    Durapod DT100 ST

    Traducido por Google,

    Familia de Revit no alojada

    No permita que las multitudes sigan siendo motivo de confusión. Optimice el flujo de tráfico en su edificio con nuestro fiable torniquete trípode. Nuestra solución le permite gestionar eficazmente un alto volumen de visitantes, aliviando la carga de trabajo de su personal y garantizando un entorno seguro. Disfrute además de un ambiente más tranquilo. Tenga la tranquilidad de saber que nuestras resistentes puertas trípode de acero inoxidable están diseñadas para soportar desde grandes multitudes hasta emergencias inesperadas. Con nuestro torniquete, estará preparado para superar cualquier desafío.

    Especificaciones
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurapod-dt100-st-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1005
    • Ancho (mm)728
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC002986
    • Nombre ETIMDoor control system
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descripción Uniclass 2015High security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door