Caroma Forma Invisi Over Height Back To Wall Pan Toilet Suite with Adjustable Flush Pipe and Soft Close Quick Release Seat White (4 Star)
Traducido por Google,
Caroma Forma es la combinación definitiva de ingeniería disciplinada y un rendimiento de descarga inigualable. La charola Forma Overheight Close Coupled Back to Wall con asiento de liberación rápida de cierre suave y tecnología Cleanflush emana una elegancia discreta con curvas suaves y un diseño clásico duradero al tiempo que ofrece una limpieza más higiénica. El conjunto también incluye una conexión de tubería de descarga ajustable que ofrece una instalación más sencilla. Con la conexión Flush Pipe ajustable, los plomeros pueden realinear rápidamente la entrada de agua después de la instalación sin dañar visiblemente las paredes del baño si es necesario. Esto significa que cualquier variación de los niveles de piso especificados no requerirá costosos trabajos de rectificación para instalar la taza del inodoro.