Publique sus productos
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White

    Traducido por Google,
    La colección Kartell by LAUFEN ofrece una expresión de emoción totalmente única en el baño, explorando la pureza de la luz y la transparencia de una forma novedosa y fascinante. Líneas impactantes y una belleza atemporal definen el lavabo de pared Kartell by LAUFEN, posible gracias al innovador material SaphirKeramik de LAUFEN y su tecnología de acabado impecable. Este lavabo cuenta con un orificio para grifo y rebosadero integrado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1810924
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de productosKARTELL BY LAUFEN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía