Publique sus productos
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Traducido por Google,
    Descubra la sensación de lujo de un hotel en el corazón de su hogar con el ventilador calefactor 2 en 1 Kado Lux. El calentador de ventilador Lux cuenta con un calentador de ventilador y extracción de aire por conductos laterales de alto rendimiento para controlar el vapor y la condensación y mantener el baño limpio y seco. Oculto en una fascia moderna y delgada, el calentador de ventilador 2 en 1 Kado Lux está disponible en blanco o negro mate.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2053940
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)376
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia