Publique sus productos
Mizu Drift Basin/Bath Outlet 110mm Matte Black (6 Star) Lead Free
Mizu Drift Basin/Bath Outlet 110mm Matte Black (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Drift Basin/Bath Outlet 110mm Matte Black (6 Star) Lead Free

    Traducido por Google,
    Moderno y desenfadado, el diseño redondeado de la gama Mizu Drift hace de la simplicidad la protagonista. El grifo de lavabo/bañera de pared Mizu Drift tiene un diseño contemporáneo y universal que lo convierte en el complemento perfecto para cualquier baño. Preparado para su instalación como grifo de lavabo o bañera, su elegante diseño con caño curvo y aireador integrado lo convierte en un elemento atemporal para cualquier baño. Disponible en tamaños de 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm y 300 mm, hay un grifo que se adapta perfectamente a su espacio. Elija entre los acabados en cromo, negro mate, latón cepillado, bronce cepillado, gris plomo cepillado y níquel cepillado para dar vida a su baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2266314
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosDrift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía