Moderno y desenfadado, el diseño redondeado de la gama Mizu Drift hace de la simplicidad la protagonista. El grifo de lavabo/bañera de pared Mizu Drift tiene un diseño contemporáneo y universal que lo convierte en el complemento perfecto para cualquier baño. Preparado para su instalación como grifo de lavabo o bañera, su elegante diseño con caño curvo y aireador integrado lo convierte en un elemento atemporal para cualquier baño. Disponible en tamaños de 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm y 300 mm, hay un grifo que se adapta perfectamente a su espacio. Elija entre los acabados en cromo, negro mate, latón cepillado, bronce cepillado, gris plomo cepillado y níquel cepillado para dar vida a su baño.