Publique sus productos
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White

    Traducido por Google,
    Para lograr un resultado excepcional, es fundamental comenzar con los ingredientes adecuados. Hemos combinado un diseño clásico con materiales de calidad para crear el fregadero individual Memo Harper de 460 mm, de inspiración tradicional. Fabricado en arcilla refractaria fina, ideal para cocinas de estilo rústico, este diseño ofrece mayor versatilidad gracias a su instalación empotrada o bajo encimera. Solo tienes que añadir un desagüe con cesta del acabado que prefieras (se vende por separado).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2402720
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de productosHarper
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)222
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)462
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía