Publique sus productos
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Buckley™ 32-1/4" undermount single-bowl kitchen sink

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El fregadero de acero inoxidable bajo encimera de Buckley cuenta con SilentShield®, un sistema de absorción de sonido diseñado que reduce significativamente el ruido del lavado y la eliminación de platos. Dos tazones profundos dobles iguales con un toque contemporáneo brindan más espacio de trabajo para artículos más grandes. La ubicación del desagüe trasero crea más espacio utilizable debajo de su gabinete.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
    • Cuencos dobles iguales
    • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo
    • Las esquinas redondeadas son fáciles de limpiar.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso
    • Los desagües traseros aumentan el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador
    • La caja incluye: Fregadero, hardware de instalación
    • Alfombrilla de silicona para tazón K-28904 opcional (se vende por separado)

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18
    • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28901
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosBuckley™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.31
    • Ancho (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)18.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks